เผยแพร่สินค้าของคุณ
B900, 50 Hz, Industrial Diesel Generator
B900, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    B900, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    Benefits & features

    Rehlko premium quality

    • Rehlko provides one source responsibility for the generating set and accessories
    • The generator set, its components and a wide range of options have been fully developed, prototype tested, factory built, and production-tested
    • The generator sets are designed in accordance to ISO8528-5 performance class G3 and accepts rated load in one step

    Rehlko premium performances

    Engines

    • Low fuel consumption thanks to a high technology common rail injection engine
    • A smaller footprint thanks to a high power density
    • Low temperature starting capability
    • Long maintenance interval

    Alternator

    • Provide industry leading motor starting capability
    • Excitation system to permit sustained overcurrent > 300% In, during 10 sec
    • Built with a class H insulation and IP23

    Cooling

    • A flexible solution using an electrical driven radiator fan
    • High temperature and altitude product capacity available

    Control Panel

    • The Rehlko wide controller range provide the reliability and performances you expect from your equipment. You can program, manage and diagnose it easily and in an efficient way

    Rehlko worldwide support

    • A standard three-year or 1000-hour limited warranty for standby applications.
    • A standard two-year or 8700-hour limited warranty for prime power applications.
    • A worldwide product support 
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KPS-50-B900
    • Product familyElectrical Generators, Single Units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2384
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1740
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4417
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7470
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
    • IFC classificationElectric Generator
    • UNSPSC nameDiesel generators
    • UNSPSC code26111601
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass Number23-35 11 15 11
    • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้