เผยแพร่สินค้าของคุณ
T1400, 50 Hz, Industrial Diesel Generator
T1400, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    T1400, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    Benefits & features

    Rehlko premium quality

    • Rehlko provides one source responsibility for the generating set and accessories
    • The generator set, its components and a wide range of options have been fully developed, prototype tested, factory built, and production tested
    • The generator sets are designed in accordance to ISO8528

    Rehlko premium performances

    Engines

    • High reliability enhanced through a simple design for optimal functional performances
    • High performances turbochargers providing high engine performances under all loads
    • Easy operation and maintenance: accessories requiring daily maintenance are conveniently located on the same side of the engine

    Alternator

    • Provide industry leading motor starting capability
    • Excitation system to permit sustained overcurrent > 300% In, during 10 sec
    • Built with a class H insulation and IP23

    Cooling

    • A compact and complete solution using a mechanical or an electrical radiator fan (depending of genset type)
    • High temperature and altitude product capacity available

    Control Panel

    • The Rehlko wide controller range provides the reliability and performances you expect from your equipment. You can program, manage and diagnose it easily and in an efficient way

    Rehlko worldwide support

    • A standard two-year or 1000-hours limited warranty for standby applications.
    • A standard one-year or 2500 hours limited warranty for prime power applications.
    • A worldwide product support 
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KPS-50-T1400
    • Product familyElectrical Generators, Single Units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2365
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4317
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10500
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
    • IFC classificationElectric Generator
    • UNSPSC nameDiesel generators
    • UNSPSC code26111601
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass Number23-35 11 15 11
    • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้