เผยแพร่สินค้าของคุณ
300REZXC, Industrial Gaseous Generator
300REZXC, Industrial Gaseous Generator

    300REZXC, Industrial Gaseous Generator

    60 Hz Standby Range (kW/kVA) 230-300/230-325

    • Fuel Type Natural Gas
    • Frequency 60 Hz
    • Speed 1800 RPM
    • Alternator Type Brushless, Rare-Earth, Permanent-Magnet
    • Engine Manufacturer Doosan
    • Emissions US EPA (Certified) Stationary Emergency


    STANDARD FEATURES

    • Rehlko provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
    • The generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
    • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing.
    • CSA Approval available
    • The generator set accepts rated load in one step
    • The 60 Hz generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards

    OTHER FEATURES

    • Rehlko designed controllers for one-source system integration and remote communication
    • Hurricane-rated enclosures available
    • 181 mph wind load rating on sound aluminum enclosure

    ALTERNATOR FEATURES

    • Rehlko's unique Fast-Response (TM) permanent magnet excitation system delivers excellent voltage response and short circuit capability
    • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
    • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
    • Self-ventilated and drip-proof construction
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rps-300REZXC
    • Product familyElectrical Generators, Single Units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gaseous Generator Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)84.6
    • กว้าง (นิ้ว)68.9
    • ความลึก (นิ้ว)137.8
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก7055
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGas-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass Number23-35 11 15 13
    • OmniClass TitleGas Generator Sets