เผยแพร่สินค้าของคุณ
500REZXD, Industrial Gaseous Generator

500REZXD, Industrial Gaseous Generator

60 Hz Standby Range (kW/kVA) 295-500/369-625

  • Fuel Type Natural Gas | Propane
  • Frequency 60 Hz
  • Speed 1800 RPM
  • Alternator Type Brushless, Rare-Earth, Permanent-Magnet
  • Engine Manufacturer Doosan
  • Emissions US EPA (Certified) Stationary Emergency


STANDARD FEATURES

  • Rehlko provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
  • The generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
  • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing.
  • CSA Approval available
  • The generator set accepts rated load in one step
  • The 60 Hz generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards

OTHER FEATURES

  • Rehlko designed controllers for one-source system integration and remote communication
  • 181 mph wind load rating on sound aluminum enclosure

ALTERNATOR FEATURES

  • Rehlko's unique Fast-Response (TM) permanent magnet excitation system delivers excellent voltage response and short circuit capability
  • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
  • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
  • Self-ventilated and drip-proof construction

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rps-500REZXD
  • Product familyElectrical Generators, Single Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gaseous Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)97
  • กว้าง (นิ้ว)86.2
  • ความลึก (นิ้ว)161.4
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก11860
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 13
  • OmniClass TitleGas Generator Sets