เผยแพร่สินค้าของคุณ
KA Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

KA Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

Model Number - KAS, KAP
Transfer Switch Standard Features

  • UL 1008 listed, file # E108981
  • CSA certification available
  • Standard-transition or programmed-transition modes of operation
  • Bypass/isolation switches for uninterrupted power to the load during switch maintenance and testing
  • Electrically operated: bypass the primary mechanism at the touch of a button, mechanically held mechanism
  • One-line diagram with LED's to indicate transfer switch and bypass status
  • Available in 2, 3, or 4 pole configurations
  • Solid, switched, and overlapping neutral (KAS only) options
  • High withstand and close-on ratings
  • Fully rated for use as a manual 3-position transfer switch
  • Double-throw, interlocked operation with heavy duty mechanical interlocks
  • Drawout contactor mechanism to facilitate maintenance
  • Suitable for emergency and standby applications on all classes of load, 100% tungsten rated through 400 amps
  • Reliable, field proven solenoid mechanism
  • Switching mechanisms are lubricated for life
  • Main shaft auxiliary position-indicating contacts
  • Front-connection standard
  • NEMA type 1 and 3R enclosures
  • Standard one-year limited warranty.  Extended limited warranties are available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rps-KASeries
  • Product familyElectric Power Protection Devices
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Transfer Switches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ