เผยแพร่สินค้าของคุณ
KD1350, Industrial Diesel Generator

KD1350, Industrial Diesel Generator

60 Hz Standby Range (kW/kVA) 1300-1350/1625-1687

60 Hz Prime Range (kW/kVA) 1150-1210/1437-1512

  • Frequency 60 Hz
  • Speed 1800 RPM
  • Alternator Type Brushless, Rare-Earth, Permanent-Magnet
  • Emissions US EPA (Certified) Stationary Emergency

Standard Features

  • Rehlko provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
  • The Rehlko Diesel Powered generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
  • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing.
  • The 60 Hz generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards
  • A three-year limited warranty covers all systems and components. Five- and ten-year extended warranties are also available.

Other Features

  • Controllers are available for all applications
  • The low coolant level shutdown prevents overheating (standard on radiator models only)
  • Integral vibration isolation eliminates the need for under-unit vibration spring isolators
  • An electronic, isochronous governor delivers precise frequency regulation
  • Multiple circuit breaker configurations

Alternator Features

  • The pilot-excited, permanent-magnet (PM) alternator provides superior short-circuit capability
  • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
  • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
  • Self-ventilated and drip-proof construction
  • Brushless alternator with brushless pilot exciter for excellent load response


สเปคสินค้า
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rps-KD1350
  • Product familyElectrical Generators, Single Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)97.6
  • กว้าง (นิ้ว)86
  • ความลึก (นิ้ว)208.3
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก26276
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets