เผยแพร่สินค้าของคุณ
KS Series, Automatic Transfer Switches

KS Series, Automatic Transfer Switches

Model Number - KSS ATS
Features:

  • UL 1008 listed file #E58962 (automatic), #E86894 (nonautomatic)
  • CSA certification available
  • IBC seismic certification available
  • Standard-transition operation
  • Available in 2, 3, or 4 pole configurations
  • Available with either automatic or non-automatic control (non-automatic control requires the Decision-Maker MPAC 1200 controller)
  • Electrically operated, mechanically held mechanism
  • Solid, switched, or overlapping neutral
  • High withstand/closing ratings, for use with specific breakers only
  • Design suitable for emergency and standby applications on
    all classes of load, 100% tungsten rated through 400amps
  • Silver alloy main contacts
  • Front-accessible contacts for easy inspection
  • Front-replaceable main and arcing contacts (800-1200 amps)
  • Reliable field-proven solenoid mechanism
  • Switching mechanisms lubricated for life of transfer switch
  • Internal manual operating handle
  • Main shaft auxiliary position-indicating contacts
  • Double-throw, mechanically interlocked design (break-before-make power contacts)
  • NEMA 1, 12, 3R, 4, and 4X enclosures available
  • Standard one-year limited warranty. Extended limited warranties are available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rps-KSSeries
  • Product familyElectric Power Protection Devices
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Transfer Switches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ