เผยแพร่สินค้าของคุณ
KU Series, Service Entrance Automatic Transfer Switches
KU Series, Service Entrance Automatic Transfer Switches
KU Series, Service Entrance Automatic Transfer Switches

    KU Series, Service Entrance Automatic Transfer Switches

    208-600 VAC, 50/60Hz, Service Entrance Transfer Switch Model Numbers:

    KUS Standard Transition (70-4000A)

    KUP Programmed Transition (150-4000A)

      สเปคสินค้า
      • Features:

        Contactor-based service entrance automatic transfer switches incorporate an isolating mechanism and overcurrent protection on the utility supply, eliminating the need to have a separate, upstream utility source circuit breaker/disconnect switch.

        • Available with standard (open) transition and programmed (delayed) transition
        • UL 1008 listed, file #58962
        • IBC seismic certification available
        • Fully enclosed silver alloy contacts provide high withstand rating
        • Available in 2, 3, and 4 pole configurations
        • Integral solid neutral provides line-to-neutral monitoring
        • Standard and high-fault circuit breakers are available
        • Thermal magnetic breakers available up to 250 Amps
        • Electronic trip breakers available for 70-4000 Amps
        • NEMA 1, 3R, 4, 4X and 12 enclosures available
        • One-year limited warranty with extended warranties of 2, 5, 5- year comprehensive and 10 year major components

        Accessories:

        • Accessory Modules 
          • Alarm Module 
          • External Battery Supply Module (Included as standard)
          • Input/Output Module 
          • High-Power Input/Output Module
        • Controller Disconnect Switch
        • Current Sensing Kit
        • Padlockable service disconnect control switch
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.rps-KUSKUPSeries
      • Product familyElectric Power Protection Devices
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Transfer Switches
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-03-08
      • หมายเลขฉบับ1
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักSteel
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ