เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
reliablelouvers/products/d5593133-7419-4297-9858-42d96ebaeba6
หน้าหลัก
ประเภท
ประตู
บานเกล็ด
Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z
Available in สหรัฐอเมริกา
Reliable Louvers
ติดตาม
Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z
1.5" deep architectural pleasing louver provides good free area, when water penetration is not a concern. Blades are horizontal with an angle of 30 degrees. 51% free area and .062 material thickness
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
rd-00300-001
Product family
Fixed Exterior Louvers and Grilles
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Stationary Heavyline Louvers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-01-19
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.reliablelouvers.com/products.aspx
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประตู - บานเกล็ด
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
ดาวน์โหลด
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
ดาวน์โหลด
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
ดาวน์โหลด
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
ดาวน์โหลด
Reliable Louvers
Reliable Louver-AEL-7020
4.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
ดาวน์โหลด