เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375BW125
Reliable Louvers

Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375BW125

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
4"deep horizontal architectural louver with baffle blade and 45-degree blade angle.  Free area is 44% based on 48"x48" unit
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00300-012
  • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Heavyline Louvers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง