เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RBS
Reliable Louvers

Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RBS

4" deep horizontal architectural louver with baffle blade and 45 degree blade angle.  Blade spacing 4", with 53% free area. .081 blades and .125 frame
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00300-020
  • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Heavyline Louvers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง