เผยแพร่สินค้าของคุณ
Renogy RNG-80D-SS 80 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-80D-SS 80 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel

  • Advanced encapsulation material with multi-layered sheet laminations enhance cell performance and provide a long service life. El tested solar modules; no hot-spot heating guaranteed.
  • Bypass diodes minimize power drop caused by shade. Tpt back sheet ensures smooth performance over a long period of time. Guaranteed positive output tolerance (0-3%); withstands high winds (2400PA) and snow loads (5400PA).
  • Corrosion-resistant aluminum frame allows extended outdoor use; The panels can last for decades. Anti-reflective, high transparency, low iron-tempered glass with enhanced stiffness and impact resistance.
  • IP65 rated junction box provides complete protection against environmental Particles and Low-Pressure water jets. Can be used for many different applications. Ground mount compatible. Compatible with on-grid and off-grid inverters.
  • Pre-drilled holes on the back of the panel allow for fast mounting and securing. Pre-drilled holes included for grounding. Compatible with different Renogy mounting systems such as z-brackets, pole mounts and tilt mounts.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS

    Max Power at STC: 80W

    Open Circuit Voltage (Voc): 24.3V

    Short Circuit Current (Isc): 3.98A

    Opitmum Operating Voltage (Vmp): 20.9V

    Optimum Operating Current (Imp): 3.85A

    Operating Temperature: -40C to 90C

    Dimensions: 36.2x19.6x1.38 in

    Weight: 11.9 lbs

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Renogy-RNG-80D-SS-80-Watt-12-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar generators
  • UNSPSC code26111607
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (45)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (29)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)