เผยแพร่สินค้าของคุณ
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS
    Resine Isolanti

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS

    SUPERCEL® PAPYRUS comprises a high performance rigid thermoset with a phenolic resin insulation core autohesively bonded with a polythene coated paper based facing covering both the upper and lower side of the board.

    • CE marked according to the EN13166 standard and EPD verified
    • Thermal conductivity: 0,019 / 0,021 W/m.K

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.supercel-papyrus
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPhenolic Foam
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC000406
    • ชื่อ ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_76_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPhenolic foam insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFoam Board Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป