เผยแพร่สินค้าของคุณ
RESOPLAN 3 - Exterior Compact Laminate (HPL)
Resopal GmbH
Archived

RESOPLAN 3 - Exterior Compact Laminate (HPL)

RESOPLAN® RESOPLAN® is the large sized RESOPAL® board for facades, balconies and other external cladding for everything from homes to large or industrial buildings. RESOPLAN® is a durable, solid and self-supporting board, impact and break resistant with a lightfast and weatherproof RESOPAL®surface perfect for exterior use. It supports a wide variety of design possibilities both colour and design selection, joints, as well as the choice of fastening system. RESOPLAN® is corrosion, frost, hail and rot proof. All that is needed to clean the surface is soap or alkaline detergents. RESOPLAN® is environmentally compatible.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RES030023
  • Product familyHigh Pressure Laminate (HPL)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Resopal Compact Exterior
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls