เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
    Revestech

    Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech

    Flexible sheet for waterproofing roofs, flat roofs, balconies or patios. Ideal for waterproofing under protection in exterior spaces and flat roofs, both walkable and non-walkable, providing an effective solution against humidity.
    สเปคสินค้า
    • Flexible polyolefin sheet for waterproofing under protection of outdoor spaces and flat non-trafficable (gravel finish) and trafficable roofs, such as terraces, roof terraces, balconies, patios, windowsills and cornices. for substrates with residual humidity ≤2%. Thickness: 0.8 mm | Weight: 625g/m². Consists of an EVAC membrane extruded over polyester fibers for optimum adhesion to the C2 S1/S2 tile adhesive cement used in its installation as a bonded sheet. It can be joined and sealed by hot air welding or with our SEALPLUS adhesive.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lamina_dry80
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม