เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - SlimLine 38

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
    SlimLine 38 - SL 38 Light, elegance and comfort Slim Line 38 is a highly insulated system inward and outward opening windows and doors, which combines elegance and comfort, with a unique design. This special slender steel look is the perfect solution for modern architecture and renovation of steel-framed windows, respecting the original design but offering a thermally improved solution. In combination with its superior insulation capabilities, the system provides the perfect harmony between durable material, clean design and demanding architectural challenges. Properties Min. visible width frame: inward opening: 33,5 mm Min. visible width vent: inward opening: 21,5 mm Min. visible width frame-vent: inward opening: 67 mm Min. visible width frame: outward opening: 29 mm Min. visible width vent: outward opening: 60,5 mm Min. visible width frame-vent: outward opening: 89,5 mm Min. visible width T-profile: 48 mm Max. height vent: 2200 mm Max. width vent: 1600 mm Overall system depth frame: 99 mm Overall system depth vent: 86 mm Rebate height: 13,5 mm Min. glass thickness: 16 mm Max. glass thickness: 55 mm Min. glass thickness vent: 16 mm Max. glass thickness vent: 55 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: 4 (600 Pa) Water tightness: 9A (600 Pa) Wind load resistance: C4 (1600 Pa) Acoustic performance: 45 dB Safety Burglar resistance: RC 2/WK 2 Fire resistance: EW 30 Energy Thermal insulation (Uf): 1,9 W/m²K
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Reynaers_Slim_Line_38
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)99
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้