เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reynaers - Sliding Element - MasterPatio
Reynaers

Reynaers - Sliding Element - MasterPatio

MasterPatio is the next generation of Reynaers sliding systems, developed around superior thermal and water performance, clean aesthetics and sustainability. Passive house level insulation and best in class water tightness up to 1500 Pa are combined with consistent sightlines across sliding parts, reinforcements and transom profiles, and the frame can be fully concealed.

Most components and accessories are concealed or flush integrated in the profiles. The system uses recycled PA6.6 insulation bars and needs fewer profiles across all configurations, which reduces waste and scrap material.

This page presents the MasterPatio sliding system as a whole. Each configuration is named after its vent layout, where X stands for a sliding vent and Q for a fixed vent. The BIM objects are available in five configurations, each with its own product page:

  • XQ: one sliding vent running in front of one fixed vent. Monorail and 2-rail variants.
  • XX: two sliding vents meeting on a central closer, both operable. Monorail and 2-rail variants.
  • QXQ: one central sliding vent between two fixed vents. Monorail and 2-rail variants.
  • QXXQ: two central sliding vents meeting in the middle, flanked by two fixed vents. Monorail and 2-rail variants.
  • XXX: three sliding vents stacking behind each other, on a 3-rail outer frame.
สเปคสินค้า
  • System
    Max. height vent: 3600 mm
    Max. width vent: 3000 mm
    Max. weight vent: 600 kg

    Performance
    Water tightness: up to 1500 Pa
    Thermal insulation: up to passive house level with the HI+ variant
    Cradle to Cradle certified
    Low threshold, concealed drainage, gutter and motorisation options

    Performances and properties depend on size, profile combinations, hardware and infill choices. Please contact your Reynaers Aluminium representative.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.reynaers-sliding-element-masterpatio
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Elements Aluminium
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)180
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 19
  • OmniClass TitleSliding Metal Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย