เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
    Reynaers
    Archived

    Reynaers - Window - CS 59

    Concept System 59 - CS 59 Concept for insulation Concept System® 59 offers a complete range of insulated profiles for the construction of elegant and moderately priced aluminium windows. The system is available in a variety of aesthetic styles: Functional, Renaissance, Softline and Hidden Vent —to match your building style perfectly. The system’s limited built-in depth allows for application in many constructions, even with reduced wall thicknesses. In addition, CS 59 can comply with the burglar resistance class 2, offering a safe and secure solution.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Reynaers_window_Concept_system_59
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-19
    • หมายเลขฉบับ2
    • ความลึก (มิลลิเมตร)59
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 11 17
    • OmniClass TitleWindow Frames
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows