เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reynaers - Sliding System - MasterPatio
Reynaers - Sliding System - MasterPatio
Reynaers - Sliding System - MasterPatio
Reynaers - Sliding System - MasterPatio
    Reynaers

    Reynaers - Sliding System - MasterPatio

    With the introduction of MasterPatio, we continue to push our efforts to remain the system of choice for fabricators and installers. It has been developed with key design drivers such as superior thermal and water performances, clean aesthetics, sustainable efforts, and compatibility with the MasterLine 8 system.

    The Passive house level thermal performance, and best in class water performance (up to 1500Pa) are combined with beautiful lines and details. Most components and accessories are concealed or flush integrated in the profiles, the visible sightlines are kept consistent throughout sliding parts, reinforcements and other transom profiles, and the frame can be concealed.

    This system uses recycled PA6.6 insulation bars, reduces waste by needing less profiles throughout all configurations, and the optimisation of the available profile lengths results in less scrap material.

    The built-in compatibility with MasterLine 8 transforms MasterPatio from a sliding system to a floor-to-ceiling facade system, giving you complete design freedom in any circumstances, even high-rise buildings.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Reynaers-MasterPatio-Sliding-System
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Elements Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)