เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 130

    Concept Patio 130 - CP 130 Aesthetic functionality Concept Patio® 130 is a highly insulated slide and lift-slide system, which meets the highest requirements with regard to insulation, stability and safety. The system perfectly links up to the CS 77 series. CP 130 is available with various opening possibilities and the low threshold option offers a solution to improve the buildings accessibility. A special corner solution makes it possible to open up spaces without any fixed corner element, creating a perfect and clear continuity between the indoor and outdoor spaces. This makes CP 130 ideal for rooms with a view. This robust system allows the construction of large and stable sliding windows and doors with a vent weight up to 300 kg. It also offers an aesthetical slimline middle section. Additionally, CP 130 can comply with burglar resistance class 2, offering a safe and secure solution. Properties Visible width threshold: 50 mm Min. Visible width T-profile: 76 mm Visible width meeting section 4 doors: 194 mm Max. height vent: 2700 mm Max. width vent: 2600 mm Overall system depth vent: 59 mm Rebate height: 25 mm Min. glass thickness: 4 mm Max. glass thickness: 43 mm Glazing method: Dry glazing with EPDM or neutral silicones Thermal break: Fibreglass reinforced polyamide strips Visible height frame: 28 mm Visible height threshold: 28 mm Visible height vent: 94 mm Visible height T-profile: 76 - 154 mm Visible height meeting section: 69 / 98 mm Visible height meeting section 4 doors: 194 mm Max. height element: 2700 mm Max. weight element: 300 kg Performance Comfort Air tightness max. test pressure: 4 (600 Pa) Water tightness: E750 (750 Pa) Wind load resistance: C4 (1600 Pa) Acoustic performance: Rw (C; Ctr) = 35 (-2;-6) dB / 39 (-1;-3) dB, depending on glazing type dB Safety Burglar resistance: WK 2, RC 2/WK 2 Energy Thermal insulation (Uf): 2,35 W/m²K
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Reynaers_Concept_Patio_130
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Elements Aluminium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)