เผยแพร่สินค้าของคุณ
Large Volume Electric Commercial Water Heater
Rheem Manufacturing Company

Large Volume Electric Commercial Water Heater

Large volume electric commercial water heaters save energy and are available in 150 to 2,500-gallon storage models

Features & Benefits
Large volume electric high power commercial water heaters are now available in 150 to 2,500-gallon storage – vertical round, vertical square and horizontal – with energy saving performance!

  • Glass lined steel tank
  • Incoloy™ heating elements
  • Internal fusing (above 120 amps)
  • Enamel finished galvanized steel jacket
  • Magnesium anodes
  • Immersion thermostat
  • Manual reset high limit
  • Full length hinged doors with key lock
  • Terminal block connections
  • ASME temperature and pressure relief valve
  • Channel iron skid base (except 150 & 200-gallon round models)
  • 180° F temperature operation
  • 125 PSI working pressure
  • Hand-hole sediment cleanout
  • Safety drain pan (square models)
  • Control voltage on/off switch with pilot light
สเปคสินค้า
    • 150 to 2,500-Gallon Capacities
    • Voltages: 208, 240, 277, 380, 415, 480 and 600
    • Vertical Round & Square and Horizontal
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.evro-ehs-evs-large-volume-water-heater
  • Product familyWater Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Electric
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • UNSPSC nameCommercial water heaters
  • UNSPSC code40101826
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา