เผยแพร่สินค้าของคุณ
Large Volume Commercial Storage Tanks, Hot Water, Jacketed
Rheem Manufacturing Company

Large Volume Commercial Storage Tanks, Hot Water, Jacketed

Rheem-Ruud commercial storage tanks are vertical tanks designed for applications that require large quantities of potable hot water in short periods of time. When used in tandem with Rheem-Ruud commercial water heating equipment, these storage tanks provide the flexibility needed for many commercial applications. Installed individually, or manifolded, these storage tanks can provide 80% draw capability without an appreciable temperature decrease in single temperature applications.


Features:

Long life tank design
Unique steel formulation with high temperature porcelain enamel to maximize corrosion resistance resulting in a superior tank design. heavy duty magnesium anode rod(s) are installed for longer tank life.

ASME

All large volume commercial storage tanks are certified to ASME boiler and pressure vessel code standards.

Efficient design

2" of rigid polyurethane foam insulation provides superior insulating qualities resulting in reduced operating costs.

Tank openings

Circulating line /cold inlet connections are 3" NPT (2-1/2" on 200 gallon) and hot outlet is 2".

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rheem-st200a-950a
  • Product familyWater Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Storage Tanks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา