เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial Storage Tanks, 80, 115 and 175 Gallon Models
Rheem Manufacturing Company

Commercial Storage Tanks, 80, 115 and 175 Gallon Models

Features:

  • Porcelain enamel lined tank
  • Heavy duty anode rods
  • ASME construction available
  • 2" of rigid polyurethane foam insulation provides superior insulating qualities resulting in reduced operating costs



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rheem-st80-175
  • Product familyWater Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Storage Tanks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_15_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPotable water storage tank systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Potable-Water Storage Tanks

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา