เผยแพร่สินค้าของคุณ
RHPDYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump
Rheem Manufacturing Company

RHPDYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump

  • Renaissance products are designed with a flexible footprint, thoughtfully engineered for easy, direct replacement of most other manufacturer's products without a roofcurb adapter. These units also boast industry-leading serviceability features, including the slide out, qwik-clean drain pan, the qwik-slide blower assembly, tool-less access to the patented flex-fit filter rack, and lockable external gauge ports. Units meet or exceed ASHRAE 90.1 energy efficiency levels and are rigorously SEET tested to perform reliably in extreme environments, delivering powerful cooling operation up to 125°F.

Standout Features:

  • Patented flex-fit filter rack and qwik-clean drain pain for quick, easy service and maintenance
  • PlusOne® SmartShield™ with patented microchannel defrost system
  • Field convertible airflow (downflow and horizontal)
  • PlusOne® Diagnostics come standard through CoreCommand™ with easy-to-read and understand fault codes, history, and input/output options to meet building compliance needs
  • Optional ClearControl™ includes factory-installed Direct Digital Control (DDC) and sensors for easy connectivity through Modbus®, LonWorks®, or BACnet®

 

Available power options: 208-230V / 1 phase / 60 Hz • 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz
Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year • Compressor – 5 Years. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
All units are factory run tested and shipped with R-454B refrigerant charge.

สเปคสินค้า
    • Nominal sizes: 7.5, 8.5 & 10 Tons
    • Up to 14.1 IEER / 11.0 EER / 3.4 COP
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Full MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rhpdyb-renaissance-line-classic-series-packaged-heat-pump
  • Product familyPackaged Heat Pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RHPDYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • OmniClass Number23-33 17 11
  • OmniClass TitlePackaged Heat Pumps

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit