A structure with vertical elements consist of several segments. Series 100 railings bring out the best properties of aluminium material: - lightweight, sustainable, and environment-friendly solution as well as certificates meeting all the standards. The standard segment size is 2400 mm, but possible up to 4800 mm. 1 meter weighs only 10 kg and distance between fixation plates – max 1200 mm. The offer includes 2 upper corner joint solutions and fixation to the side of the foundation. The handrail is made of anodized aluminum as standard, but can be painted in any color from RAL color palette.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
เบลเยียม |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
เยอรมนี |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ออสเตรีย |
ไอซ์แลนด์ |