เผยแพร่สินค้าของคุณ
Robern PLM2430G Flat Top Cabinet
Robern

Robern PLM2430G Flat Top Cabinet

  • Easy installation with one-inch flange that can cover imperfections on the wall from existing cabinets or paint lines for seamless installation.
  • Premium constructed with anodized aluminum frames that resists the intense moisture.
  • Adjustable shelves accommodates essential items of varying heights.
  • non-Electrical.
  • Slow-close door prevents slamming.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: PLM2430G
    Item Weight: 42.1 pounds
    Product Dimensions: 4 x 23.2 x 30 inches
    Finish: Gray
    Material: Glass, Aluminum
    Item Package Quantity: 1
    Plug Profile: Surface Mount
    Certification: Energy Star
    Included Components: Cabinet, Glass Shelf (3-4), Shelf Clip (16), Hinge Clip (3), Hole Plug (50), Screw Cap (6), Zclip (3), 3"x3.75" Mirrors (2), 2"x2" Adhesive Pads (2)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Robern-PLM2430G-Flat-Top-Cabinet
  • Product familyCabinet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medicine Cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bath Accessories
  • OmniClass Number23-25 53 11 13 11
  • OmniClass TitleMedicine Cabinets

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit