เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dama Senso Single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Dama Senso Single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
สเปคสินค้า
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A801512004 Soft-closing toilet seat and cover Z80N512001 Soft-closing toilet seat and cover A801511004 Toilet seat and cover
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1131140xx0200
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dama Senso
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)405
  • กว้าง (มิลลิเมตร)590
  • ความลึก (มิลลิเมตร)375
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยอาร์เจนตินา
  • ผลิตโดยอาร์เจนตินา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้
อาร์เจนตินา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)