เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACCESS Toilet horizontal outlet
Roca

ACCESS Toilet horizontal outlet

4.8 จาก 5 ดาว4.8(12 รีวิว)
Vitreous china close-coupled toilet with horizontal outlet
สเปคสินค้า
  • Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floorstanding Outlet type: Horizontal Shape: Round Compatible with: 80123D..4 Meridian Seat for toilet with front opening 341231..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with botton inlet 801230..4 Meridian Seat and cover for toilet with front opening 341230..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.342236xx0
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-14
  • สูง (มิลลิเมตร)865
  • กว้าง (มิลลิเมตร)670
  • ความลึก (มิลลิเมตร)380
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)