เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dama Senso Bidet with 3 holes
Roca

Dama Senso Bidet with 3 holes

This product is only available for the Argentinian market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1131500XX0200
  • Product familyBidets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dama Senso
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)395
  • กว้าง (มิลลิเมตร)575
  • ความลึก (มิลลิเมตร)365
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยอาร์เจนตินา
  • ผลิตโดยอาร์เจนตินา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้
อาร์เจนตินา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (79)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)