เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vythos Rectangular acrylic bath
Vythos Rectangular acrylic bath
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath

    Rectangular acrylic bath. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    สเปคสินค้า
    • Optional: A259113000 1700 Front panel. A259116000 750 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.248580XX1
    • Product familyBaths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vythos
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)435
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)