เผยแพร่สินค้าของคุณ
ONA Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
    Roca

    ONA Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.

    Asymmetric left corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.248629xx0
    • Product familyBaths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ona
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)590
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)