เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
    Roca

    Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow

    Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow. Classic forms are reinvented in a new oval bath made of Stonex® with space for two people.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.248664XX0
    • Product familyBaths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raina
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)590
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)