เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
roca/products/da623009-4e66-453c-b3da-af414651da5c
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่าง
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Available in สหรัฐอเมริกา
Roca
ติดตาม
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Wall-hung vitreous china basin
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Bowl depth (mm): 90 Bowl length (mm): 295 Bowl width (mm): 180 Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Taphole configuration: 1 Taphole in the middle Washbasin capacity (l): 1 Colours and finishes: 00 White 17 Pergamon
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
325999xx0
Product family
Basins
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Debba
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2012-06-01
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
100
กว้าง (มิลลิเมตร)
300
ความลึก (มิลลิเมตร)
350
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=325999..0
วีดีโอการใช้งาน
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/325999..0/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Vitreous china
ออกเเบบโดย
สเปน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่าง
IFC classification
Furniture
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
สินค้าใกล้เคียง
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
ดาวน์โหลด
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
ดาวน์โหลด
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
ดาวน์โหลด
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
ดาวน์โหลด
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
ดาวน์โหลด
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
ดาวน์โหลด