เผยแพร่สินค้าของคุณ
THE GAP 600 Wall-hung or vanity vitreous china basin
Roca

THE GAP 600 Wall-hung or vanity vitreous china basin

Wall-hung or vanity vitreous china basin
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe Optional: 851429... Pack (base unit, basin and LED mirror) 851424... Unik (base unit and basin)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3270M1xx0
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)175
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)