เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Gap Wall-hung basin
Roca

The Gap Wall-hung basin

Wall-hung ceramic basin with fixing kit. Faucet not included. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tuve A505400900 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 - Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3270YVXX0
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)175
  • กว้าง (มิลลิเมตร)420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)