เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIVERTA 600 Over countertop basin
Roca

DIVERTA 600 Over countertop basin

4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)
Over countertop vitreous china basin
สเปคสินค้า
  • Installation type: Bowl / Overcountertop Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Compatible with 851006... Heima Base unit for over countertop left hand basin 851003... Heima Base unit for over countertop right hand basin 851040... Heima Pack (base unit for over countertop basin with one drawer, mirror and Smartlight spotlight) 851007... Heima Base unit for two over countertop basins 851002... Heima Base unit for over countertop basin 851042... Heima Pack (base unit for over countertop left hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851001... Heima Base unit for over countertop basin 851045... Heima Pack (base unit for two over countertop basins with two drawers, mirror and two Smartlight spotlights) 851005... Heima Base unit for over countertop right hand basin 851004... Heima Base unit for over countertop left hand basin 851041... Heima Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851039... Heima Pack (base unit for over countertop basin with one drawer, mirror and Smartlight spotlight) 851043... Heima Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight) 851044... Heima Pack (base unit for over countertop left hand basin with two drawers, mirror and Smartlight spotlight)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.32711Gxx0
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diverta
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-26
  • สูง (มิลลิเมตร)135
  • กว้าง (มิลลิเมตร)440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)