เผยแพร่สินค้าของคุณ
INSPIRA ROUND 500 Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA ROUND 500 Over countertop FINECERAMIC® basin

4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)
ROUND - Over countertop FINECERAMIC® basin. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
สเปคสินค้า
  • Includes: 50640390C AQUA Waste for toilet or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 851081... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851080... INSPIRA Base unit for over countertop basin 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403900 AQUA Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.327520xx0
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inspira
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)