เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ona  Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Ona Over countertop FINECERAMIC® basin

Over countertop FINECERAMIC® basin. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A5251679CN Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A851715… Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror) A851712… Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror) A851730… Base unit for over countertop basin with two drawers A851726… Base unit for over countertop basin with one drawer A851718… Pack (base unit for countertop basin with two drawers and Eidos LED mirror)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3275L0XX0
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ona
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFINECERAMIC
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)