เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ona Over-countertop basin
Roca

Ona Over-countertop basin

Over-countertop basin. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3275L0xxC
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ona
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)145
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFINECERAMIC
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)