เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND 650 mm countertop washbasin for 2-hole basin mixer
ARMANI - ISLAND 650 mm countertop washbasin for 2-hole basin mixer
ARMANI - ISLAND 650 mm countertop washbasin for 2-hole basin mixer
ARMANI - ISLAND 650 mm countertop washbasin for 2-hole basin mixer
    Roca

    ARMANI - ISLAND 650 mm countertop washbasin for 2-hole basin mixer

    650 mm countertop washbasin for 2-hole basin mixer

    สเปคสินค้า
    • Soft curves and practical sophistication characterize this stunning countertop washbasin. The porcelain has a smooth, silky feel that complements its elegance and sensual form. The bowl is designed with the anti-splash Water-Flow system and incorporates two holes sized specifically for use with the exquisite Armani/Roca brassware in the Island collection (Ref. A5A3876..0). The impeccable contours of the basin conceal the Hide-Flow system, which includes a hidden outlet and overflow to avoid any aesthetic distractions. Available in three finishes, this piece can be used to create the desired atmosphere in any bathroom: the smooth Glossy White finish adds a crisp, fresh look to the piece; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the dark Nero finish adds a bold, contemporary feel. The wide selection of Armani/Roca vanities designed to complement this countertop basin offer multiple solutions for attractive, capacious storage in any space, and are available in three finishes, including Greige and Nero should you wish to create a heightened sense of harmony in your suite.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.327761xxx
    • Product familyBasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)