เผยแพร่สินค้าของคุณ
Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)
Over countertop FINECERAMIC® basin. Simplicity sets the style through pure and simple lines perfectly blended into the environment. An elegant, fresh and versatile collection where the design is the response to the need for comfort, convenience and personality through refined curves.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.32787Nxx0
  • Product familyBasins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terra
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)390
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)