เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
    Roca

    Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin

    Over countertop Fineceramic® basin. Faucet not included. Organic lines and a timeless design. The Brazilian architect Ruy Ohtake used elements of nature - wave curves, the ever-changing line of the horizon and the purest form of design, the egg - as an inspiration to create the unique collection of washbasins.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" bottle trap for basin. 250 mm pipe A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.327A1PXX0
    • Product familyBasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ohtake
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)185
    • กว้าง (มิลลิเมตร)625
    • ความลึก (มิลลิเมตร)385
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFINECERAMIC
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)