เผยแพร่สินค้าของคุณ
Victoria Vitreous china semipedestal for basin
Victoria Vitreous china semipedestal for basin
Victoria Vitreous china semipedestal for basin
    Roca

    Victoria Vitreous china semipedestal for basin

    Vitreous china semipedestal for basin. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A325391000 Wall-hung vitreous china basin. A326391000 Wall-hung vitreous china basin A327391000 Wall-hung vitreous china basin A326392000 Wall-hung vitreous china basin A325393000 Wall-hung vitreous china basin A327394000 Wall-hung vitreous china basin
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.336312xx5
    • Product familyPedestals and semipedestals
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Victoria
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)345
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)245
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)