เผยแพร่สินค้าของคุณ
ONA Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

ONA Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)
Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: 341680..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341681..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801E22..1 Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 801E20..1 Compact SUPRALIT® seat and cover for toilet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.342688xx0
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ona
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)420
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)