เผยแพร่สินค้าของคุณ
MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Roca

    MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet

    Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: 811501000 Premium shower toilet for round shaped toilets 811503000 Advance shower toilet for round shaped toilets 804001001 Advance Round 804006001 Premium Round 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090100 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890080100 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø elbow. 890080000 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø elbow. 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 8012A2..4 Soft-closing seat and cover for toilet 8012A0..4 Seat and cover for toilet 890130020 DUPLO WC NORDIC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (4.5/3 - 6/3 L) 8012A2..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet 8012A0..B SUPRALIT® seat and cover for toilet 801D12..3 Meridian standard / The Gap round standard
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.34624Lxx0
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Meridian
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)