เผยแพร่สินค้าของคุณ
Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Compact one-piece wc, 305mm, vortex. Images that recall a luxurious past have inspired this proposal for a style in which the exclusive nature of the bath ritual sets the trend. This collection is a sophisticated, clean and personal landscape for all those who enjoy the singular pleasure of the bodily and spiritual well-being.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3490R7XXC
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Georgia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)745
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)415
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)