เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Gap . One piece WC with dual outlet
Roca

The Gap . One piece WC with dual outlet

One piece WC with dual outlet. P-Trap or S-Trap 305 mm. This collection provides a compact and functional style. Its wide range of basins and furniture allows the optimization of every bathroom space. Its modern and elegant lines are always a smart decision.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A801472005 Soft-closing seat and cover
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.349477XX0
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์The Gap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-06-01
  • สูง (มิลลิเมตร)760
  • กว้าง (มิลลิเมตร)675
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)