เผยแพร่สินค้าของคุณ
Meridian Vitreous china wall-hung bidet
Roca

Meridian Vitreous china wall-hung bidet

Vitreous china wall-hung bidet. Meridian, One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
สเปคสินค้า
  • Compatible with: A890091200 DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet A822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet A890091100 BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet. A8062A2004 Soft-closing bidet lid A8062A200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid. A8062A000B SUPRALIT ® bidet lid
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.357248xx0
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)