เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray

    Built-in 1300 mm shower tray

    สเปคสินค้า
    • This vitreous china 1300 mm shower tray embodies the sleek elegance of the rest of the collection and is integrated at floor level to facilitate access and increase safety thanks to Zero-to-Surface technology. The smooth, pleasant finish and clear lines of the tray are further enhanced by the hidden water outlet. Available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.373761xx
    • Product familyShower trays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Island
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    • กว้าง (มิลลิเมตร)950
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (79)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)