เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"
    Roca

    Aqua Square - Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" - 1/2"

    Angle stop valve (ceramic valve). 1/2" – 1/2". This collection is a design proposal that blends into the bathroom space, where a great deal of thought has been given to the principles of saving, sustainability and integration in the technological conception of each item.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5251707XX
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aqua
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (27)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)